Publique sus productos
Oak Millstone
Kährs

Oak Millstone

Traducido por Google,
Los frescos tonos piedra de este suelo de una sola lama de la colección Prime se ven realzados por la sutil variación de color de la madera. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario. El microbiselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablón completo.
Especificaciones
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK2GKW190
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakmillstone596875
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosPrime Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)14
  • Ancho (mm)1860
  • Profundidad (mm)189
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares