Publique sus productos
Oak Ombra
Kährs

Oak Ombra

Traducido por Google,
Toques de canela se entremezclan con una veta gris oscuro en este piso de roble de una sola lama de la colección Boardwalk. Cada tabla ha sido cepillada a mano para resaltar el grano y mejorar la generosa dispersión de los nudos. El biselado de cuatro lados crea una apariencia clásica de tabla completa.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 151NDMEK13KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakombra597266
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosBoardwalk Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares