Publique sus productos
Oak Outpost
Kährs

Oak Outpost

Traducido por Google,
El acabado ligeramente ahumado de este piso de roble de una sola lama de la colección Habitat realza los tonos grises y castaños de la madera. Los nudos y grietas naturales resaltan su expresión rústica y agregan profundidad al piso. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y la textura natural de la madera.
Especificaciones
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 37107AEKFMKW180
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakoutpost595054
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de productosHabitat Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)1810
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares