Publique sus productos
Oak Palazzo Biondo
Kährs

Oak Palazzo Biondo

Traducido por Google,
Este suelo de roble teñido de blanco de la European Renaissance Collection está colocado con un patrón holandés clásico y atemporal. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la madera de la madera. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed 15314BEK20KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakpalazzobiondo597263
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosEuropean Renaissance Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2426
  • Profundidad (mm)198.5
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares