Publique sus productos
Oak Palazzo Fumo
Kährs

Oak Palazzo Fumo

Traducido por Google,
Este suelo de roble marrón café ligeramente ahumado de la European Renaissance Collection está colocado con un patrón holandés clásico y atemporal. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Light Smoked 15313REK15KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakpalazzofumo586457
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosEuropean Renaissance Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2426
  • Profundidad (mm)198.5
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring