Publique sus productos
Oak Sorrel
Kährs

Oak Sorrel

Traducido por Google,
Los tonos marrón chocolate que se encuentran en este piso de roble teñido de una sola lama de la colección Canvas se realzan con una ligera dispersión de nudos para una expresión limpia y uniforme. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos.
Especificaciones
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13103AEKNRKW180
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaksorrel595245
  • Familia de productoKährs Avanti
  • Grupo de productosCanvas Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)13
  • Ancho (mm)1860
  • Profundidad (mm)127
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares