Publique sus productos
Oak Safari
Kährs

Oak Safari

Traducido por Google,
Los matices marrones intensos cubren una base de color miel, mientras que los nudos y las grietas bien definidos le dan a este piso de roble de una sola lama de Rugged Collection su carácter inconfundible. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos. Los contrastes claros y oscuros en la madera están salpicados con marcas de sierra ocasionales, lo que le da al piso su apariencia restaurada.
Especificaciones
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Smoked Saw Marks 101P8QEKFKKW180
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaksafari596399
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de productosRugged Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)10
  • Ancho (mm)1830
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring