Publique sus productos
Oak Soil
Kährs

Oak Soil

Traducido por Google,
El acabado ligeramente ahumado de este piso de roble de 3 tablillas marrón carbón de la colección Harmony realza la textura distintiva de la madera, lo que da como resultado una pátina exclusiva. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la naturalidad de la madera.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFEKW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaksoil586362
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosHarmony Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares