Publique sus productos
Oak Stone
Kährs

Oak Stone

Traducido por Google,
El acabado ligeramente ahumado de este suelo de roble de 3 lamas de la colección Harmony realza su pátina de aceite gris natural, para una expresión elegante pero viva. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFGKW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakstone586363
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosHarmony Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares