Publique sus productos
Oak Suede
Kährs

Oak Suede

Traducido por Google,
Los tablones seleccionados con un grano similar, nudos mínimos y un color dorado uniforme conforman este piso de roble uniforme de una sola lama de la colección Canvas. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos.
Especificaciones
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 13103AEK15KW180
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaksuede595237
  • Familia de productoKährs Avanti
  • Grupo de productosCanvas Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)13
  • Ancho (mm)1860
  • Profundidad (mm)127
Información relacionada
  • Material principalRoble
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares