Publique sus productos
Oak Tide
Kährs

Oak Tide

Traducido por Google,
El pigmento blanco que se encuentra en este piso de roble de 2 lamas de la colección Lodge resalta la veta natural de la madera para una expresión limpia y uniforme. El acabado de laca mate elimina el deslumbramiento mientras protege la madera del desgaste diario.
Especificaciones
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer 372034EK0VKW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaktide585000
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de productosLodge Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)1225
  • Profundidad (mm)193
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares