Publique sus productos
Oak Tveta
Kährs

Oak Tveta

Traducido por Google,
La rica mancha de café en este piso de roble de una sola lama de la colección Småland permite que se filtren los matices de carbón completamente ahumado en la madera, lo que da como resultado una expresión muy rústica. Los contrastes claros y oscuros en la madera están salpicados con marcas de sierra ocasionales, que le dan al piso su apariencia restaurada. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásica de tablones completos. Cada tabla se raspa meticulosamente a mano, lo que realza el aspecto rústico del suelo.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Light Smoked Saw Marks 151NDSEK04KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoaktveta594639
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de productosSmåland Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2420
  • Profundidad (mm)187
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares