Publique sus productos
Oak Vinga
Kährs

Oak Vinga

Traducido por Google,
Los tonos gris pálido que se presentan en este suelo de roble de 3 lamas de la colección Götaland revelan matices cálidos naturales que dan como resultado una expresión templada. Las marcas de sierra ocasionales acentúan la apariencia restaurada del piso. Cada tabla es meticulosamente raspada a mano y cuidadosamente cepillada para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera. El biselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK03KW240
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakvinga595957
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosGötaland Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2419
  • Profundidad (mm)196
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares