Publique sus productos
Walnut Cocoa
Kährs

Walnut Cocoa

Traducido por Google,
Los cálidos tonos marrón chocolate de este piso de roble de una sola lama de la colección Living se ven realzados por los rayos envolventes que se encuentran en la madera. El acabado de laca de seda le da al piso un aspecto pulido que resalta el carácter natural de la madera. El acabado uniforme protege la madera del desgaste diario, sin añadir brillo artificial. El microbiselado de cuatro lados en los bordes garantiza una apariencia y sensación clásicas de tablones completos.
Especificaciones
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer Microbevelled 4-sided 37101FVA50KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciawalnutcocoa585009
  • Familia de productoKährs Linnea
  • Grupo de productosLiving Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7
  • Ancho (mm)1225
  • Profundidad (mm)118
Información relacionada
  • Material principalNogal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares