Publique sus productos
Walnut Georgia
Kährs

Walnut Georgia

Traducido por Google,
La apariencia animada de este piso de nogal de 2 lamas de la colección American Naturals presenta una variación de color que va desde el crema vainilla hasta el marrón carbón. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura natural de la madera.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Oil Brushed 152N8EVAF0KW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciawalnutgeorgia586699
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosAmerican Naturals Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2421
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalNogal
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares