Publique sus productos
PURO 460x385
PURO 460x385
    KALDEWEI

    PURO 460x385

    Traducido por Google,
    Modelo n.º 3159: - elegante lavabo rectangular con un diseño clásicamente minimalista - bordes reducidos y precisos - dimensiones interiores muy generosas - líneas limpias y atemporales - inmortalizado en acero esmaltado de larga duración KALDEWEI - armoniza perfectamente con la serie de bañeras Puro - diseñado por Anke Salomon
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3159
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)385
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815