Publique sus productos
MIENA 400x400
MIENA 400x400
MIENA 400x400
MIENA 400x400
MIENA 400x400
MIENA 400x400
    KALDEWEI

    MIENA 400x400

    Traducido por Google,
    Modelo n.º 3184: Los cuencos angulares MIENA son igual de afiligranados pero con un aspecto mucho más masculino. Los radios comparativamente pequeños, los contornos solo parcialmente redondeados y la tapa de desagüe cuadrada acentúan este efecto y amplían el espectro de la familia de cubetas de la manera más elegante.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3184
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815