Publique sus productos
CONOFLAT with support 1000x1600 Mod. 861-2
CONOFLAT with support 1000x1600 Mod. 861-2
CONOFLAT with support 1000x1600 Mod. 861-2
CONOFLAT with support 1000x1600 Mod. 861-2
CONOFLAT with support 1000x1600 Mod. 861-2
    KALDEWEI

    CONOFLAT with support 1000x1600 Mod. 861-2

    Traducido por Google,
    La ducha a ras de suelo CONOFLAT tiene un diseño extremadamente plano sin cantos que puedan tropezar con ella. La tapa de desagüe vitrificada se integra perfectamente en la superficie a ras de suelo. Para una estética nueva y elegante, para una libertad de movimiento ilimitada y una comodidad óptima al estar de pie: las duchas a ras de suelo de Kaldewei. Pero CONOFLAT no solo garantiza un placer de ducha exclusivo, sino que gracias a su concepto de diseño coherente también combina perfectamente con la bañera CONODUO.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia861-2
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)23
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)43.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815