Publique sus productos
READy Concentrator
READy Concentrator
READy Concentrator
    Kamstrup

    READy Concentrator

    Traducido por Google,

    READy Concentrator es el componente de red central que constituye la infraestructura en una red fija READy. Su primera prioridad es recopilar valores de medición de los medidores y sensores Wireless M-Bus instalados y enviar datos a READy Manager (el sistema superior de administración de datos de medidores (MDM) )) a través de una conexión a Internet por cable o inalámbrica. Es posible leer datos de medidores/sensores de prioridad y transferir datos a READy Manager en intervalos de hasta cada 5 minutos.

    Especificaciones
    • READy Concentrator is designed for outdoor installation and is easily installed by means of the built-in bracket on the back. When installed outdoors, READy Concentrator must be installed in a suitable outdoor cabinet.When installed outdoors in extreme environments, e.g. in chimneys of the utility or other installations located at high elevations, READy Concentrator is installed in a stainless steel cabinet with built-in heating element partly for securing optimal radio coverage, partly for achieving the optimal operation conditions in any weather conditions.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaREADyConcentrator
    • Familia de productoCommon Hardware
    • Grupo de productosREADy Hardware
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)208
    • Ancho (mm)168
    • Profundidad (mm)65
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Segmento de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlow Measurement
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniClass Energy Monitoring and Controls

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica