Publique sus productos
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
    Kanlux

    RITI GU10 W/W

    Traducido por Google,
    El Kanlux RITI es de aluminio, la estructura de la superficie arenada está lacada en mate y el reflector está cubierto con una capa de laca oro-cobre con un pigmento brillante. La serie Kanlux RITI se caracteriza por una mano de obra de buena calidad y un diseño moderno. Se puede utilizar con éxito como un sistema de iluminación independiente o como una combinación de varios accesorios.
    Especificaciones
    • RITI GU10 W/W *OPR.OŚWIETL.SUFITOWA
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27569
    • Familia de productoRITI
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)85
    • Profundidad (mm)85
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire