Publique sus productos
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
    Kanlux

    INVO OP 107-L-GR

    Traducido por Google,
    Kanlux INVO OP es una serie de luminarias arquitectónicas de exterior. Toda la familia está compuesta por luminarias de poste y fachada. Puedes utilizar tu color de luz favorito en las luminarias Kanlux INVO ya que está adaptado para fuentes reemplazables con casquillo E27
    Especificaciones
    • Architectural lighting with replaceable source of light
    Especificaciones técnicas
    • Referencia29173
    • Familia de productoINVO OP
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1070
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.97
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores