Publique sus productos
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
    Kanlux

    LART EL-260-GR facade luminaire

    Traducido por Google,
    Una serie de luminarias de fachada Kanlux LART es una línea cruda y al mismo tiempo clásica de luminarias de fachada en una carcasa de aluminio. La superficie exterior de la luminaria se completa en color grafito. Kanlux LART se ve perfecto tanto de forma individual como en combinación con varias luminarias, complementando sutilmente las disposiciones de iluminación en terrazas o fachadas de edificios.
    Especificaciones
    • Oprawa elewacyjna, LART EL-160-GR, 2 x max 60W, E27, grafitowa (29833)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia29833
    • Familia de productoLART EL
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores