Publique sus productos
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
    Kanlux

    BTL 18W-940-B rail-mounted projector

    Traducido por Google,
    Kanlux BTL LED es un nuevo diseño de luminarias adaptadas al sistema Kanlux TEAR ya la mayoría de sistemas de carril trifásico. Las luminarias están equipadas con una fuente de alimentación integrada con el adaptador. Kanlux BTL son luminarias en la versión orientable con lente y ajuste del ángulo de iluminación en el rango de 15⁰ a 45⁰. Opcionalmente se puede utilizar un difusor con estructura de nido de abeja que reduce el deslumbramiento. En Kanlux BTL podemos elegir la potencia (18W 28W 38W), el color de la carcasa (blanco o negro) y el color de la luz (cálido o neutro). La serie de luminarias Kanlux BTL tiene un alto índice de reproducción cromática Ra 90+, y su alta calidad está confirmada por una garantía de 5 años.
    Especificaciones
    • BTL 18W-940-B *OPRAWA LED
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35653
    • Familia de productoBTL LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight