Publique sus productos
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
    Kanlux

    GRIBLO 7 GR light fitting

    Traducido por Google,
    El nuevo Kanlux GRIBLO es el modelo 7 GR, pensado como retroiluminación para pequeños árboles, arbustos, rocallas o pequeña arquitectura en el jardín. Kanlux GRIBLO 7 GR es una de las pocas luminarias del mercado equipada con un cable de alimentación terminado en un enchufe, que no sólo es cómodo para el usuario sino que también cumple con el último estándar para luminarias portátiles para jardín. Fijarlo al suelo es muy fácil con una 'pica' clavada en el suelo. Una fuente de luz reemplazable y una resistencia al agua IP65 son sus puntos fuertes adicionales.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36432
    • Familia de productoGRIBLO LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.551
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC000301
    • Nombre ETIMLuminaire bollard