Publique sus productos
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting
    Kanlux

    MAH MAX 48W 15 NW RYF lighting fitting

    Traducido por Google,
    Kanlux MAH LED MAX es una luminaria hermética diseñada para usuarios exigentes. Se caracteriza por una excepcional eficacia luminosa: 160 lm/W. Además, la luminaria Kanlux MAH LED MAX es fácil y rápida de montar (gracias a sus conectores rápidos) y permite su conexión en línea. En las luminarias Kanlux MAH LED MAX, hemos utilizado una pantalla ranurada que aumenta el flujo luminoso. Destacamos la excepcional calidad de esta luminaria con una garantía de 5 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38465
    • Familia de productoMAH MAX
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)80
    Información relacionada
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire