Publique sus productos
HYGGE - seating ø1200 with long table

HYGGE - seating ø1200 with long table

Traducido por Google,
Fue durante un viaje en barco a la isla danesa de Læsø que Johan y Nina Kauppi encontraron la inspiración para crear una solución de asiento de generosas proporciones que puede ser compartida por varias personas, creando esa sensación especial de comodidad y cordialidad que los daneses llaman 'higiene'. Hygge (2020) es una familia de 'islas' de asientos que utilizan el mismo diseño de estructura y cojín, pero crean variaciones muy individuales según los accesorios con los que se combinan. Al elegir un armazón de patas con reposabrazos, una pequeña mesa redonda o una mesa larga rectangular, puede variar la expresión y la función práctica de cada unidad. Hygge ofrece un entorno agradable en el que relajarse y descansar en los salones y vestíbulos de los hoteles. Individualmente o en grupos familiares, estas islas de asientos son ideales como asientos independientes en una amplia variedad de habitaciones y espacios públicos.
Especificaciones
  • The solid wooden frame comes in oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Cold-cured foam cushions are covered in a choice of fabric or leather, and changing the covers is easy. Accessories includes a USB charger which can be placed alongside the legs. Hygge is supplied assembled, with adjustment screws under the feet. Hygge offers a pleasant setting in which to relax and take a break in lounges and hotel lobbies. Individually or in family groups these seating islands are ideal as freestanding seats in a wide variety of rooms and public spaces.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahygge-hy3-120-5
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosHygge
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-05
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)42
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniClass Residential Seating
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS
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
Productos similares