Publique sus productos
KAZ - Seating stool SH800
KAZ - Seating stool SH800
KAZ - Seating stool SH800

    KAZ - Seating stool SH800

    4.3 de 5 estrellas4.3(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    La inspiración para Kaz (Nils-Ole Zib 2019) provino de un asiento de tractor, aquí refinado en forma de taburete que combina un aspecto contemporáneo con una funcionalidad atemporal. Un asiento de madera sobre una estructura inferior de robusta barra de acero le da al taburete una expresión minimalista que llama aún más la atención sobre el asiento de madera.

    Kaz se fabrica a partir de una sola pieza de madera maciza: roble, fresno o acabado en tintes estándar sobre fresno o roble o fresno esmaltado en blanco. La estructura de metal tiene un acabado cromado mate o una capa de polvo negro y las guías están provistas de protectores de suelo. El taburete se presenta en tres alturas a elegir. Kaz es ideal para usar con una isla de cocina, barra de desayuno o como taburete adicional, etc.

    Especificaciones
    • The inspiration for Kaz (Nils-Ole Zib 2019) came from a tractor seat, here refined in the form of a stool that combines a contemporary look with timeless functionality. A wooden seat on an underframe of sturdy steel rod gives the stool a minimalistic expression that draws further attention to the wooden seat.

      Kaz is manufactured from a single piece of solid wood – oak, ash or finished in standard stains on ash or white-glazed oak or ash. The metal frame has a matt chrome finish or black powder coating, and the runners are fitted with floor protectors. The stool comes in a choice of three heights. Kaz is ideal for use with a kitchen island, breakfast bar, or as an extra stool etc.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakaz-kazp80
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosKaz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)405
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniClass Residential Stools
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa