Publique sus productos
MILO - seating stool SH750
MILO - seating stool SH750

    MILO - seating stool SH750

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    El asiento redondo del taburete de bar Milo (2020) es perfectamente simétrico, lo que facilita la colocación del taburete en cualquier entorno y garantiza que Milo se vea atractivo y sea completamente funcional desde todos los ángulos. Las proporciones del asiento y el hecho de que esté realizado en madera maciza permiten incorporar un herraje oculto para función giratoria y respaldo. El reposapiés en forma de rejilla no solo agrega una dimensión extra de comodidad gracias a la flexibilidad que ofrece en términos de cómo y dónde los usuarios eligen descansar sus pies, sino que también contribuye a la estabilidad y durabilidad de la construcción y le da al taburete su propio personalidad única
    Especificaciones
    • Milo is manufactured in solid oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. The footrest has a stainless steel footrest protector and felt floor protectors. Accessories to the stool are: The seat with a fabric or leather cover. The gridy-style footrest comes in a stainless steel finish or lacquered in black or white as standard. The swivel function up to 130 kilos. In the event of future renovation requirements, wooden or covered seats, backrest and underframe can all be simply changed. Milo is a stable, sturdy, hard-working solid wooden bar stool. If you need a truly durable bar stool to partner 900 mm or 1050 mm high tables, Milo is the perfect choice.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamilo-mlp75ttxr
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosMilo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-05
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniClass Residential Stools
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS