Continuamos el éxito de nuestro popular taburete Shell con la nueva silla Shell (Nota 2018). El pensamiento subyacente detrás del diseño ha sido encontrar el equilibrio adecuado entre las líneas distintivas del taburete y una silla que proyecta su propia identidad única. El objetivo ha sido conservar las sutiles curvas de la carcasa del asiento y la construcción de la estructura con sus patas ligeramente inclinadas. La silla proporciona un ángulo de asiento cómodo y un grado ideal de flexibilidad que sigue los contornos del cuerpo y responde a sus movimientos.
Dependiendo de cómo elija combinar la carcasa del asiento, los textiles y el acabado de la superficie, puede cambiar la personalidad de Shell para que se integre a la perfección en su entorno. Tal versatilidad significa que Shell se puede usar en prácticamente cualquier entorno que desee. La silla combina a la perfección con muchas de las mesas de Karl Andersson & Söner y, gracias a su comodidad y líneas elegantes, Shell es una elección ideal de silla en comedores, comedores, restaurantes y cafés. La silla se fabrica en roble, abedul, fresno, colores estándar, tintes estándar sobre fresno y roble esmaltado blanco o fresno. Elija una silla completamente de madera o versiones con asiento tapizado, o completamente tapizada en tela o piel. Acolchado de espuma curada en frío. Consultar por detalles de otros acabados.