Publique sus productos
SHELL - Chair Wooden Seat

SHELL - Chair Wooden Seat

Traducido por Google,

Continuamos el éxito de nuestro popular taburete Shell con la nueva silla Shell (Nota 2018). El pensamiento subyacente detrás del diseño ha sido encontrar el equilibrio adecuado entre las líneas distintivas del taburete y una silla que proyecta su propia identidad única. El objetivo ha sido conservar las sutiles curvas de la carcasa del asiento y la construcción de la estructura con sus patas ligeramente inclinadas. La silla proporciona un ángulo de asiento cómodo y un grado ideal de flexibilidad que sigue los contornos del cuerpo y responde a sus movimientos.


Dependiendo de cómo elija combinar la carcasa del asiento, los textiles y el acabado de la superficie, puede cambiar la personalidad de Shell para que se integre a la perfección en su entorno. Tal versatilidad significa que Shell se puede usar en prácticamente cualquier entorno que desee. La silla combina a la perfección con muchas de las mesas de Karl Andersson & Söner y, gracias a su comodidad y líneas elegantes, Shell es una elección ideal de silla en comedores, comedores, restaurantes y cafés. La silla se fabrica en roble, abedul, fresno, colores estándar, tintes estándar sobre fresno y roble esmaltado blanco o fresno. Elija una silla completamente de madera o versiones con asiento tapizado, o completamente tapizada en tela o piel. Acolchado de espuma curada en frío. Consultar por detalles de otros acabados.

Especificaciones
  • The chair is manufactured in oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Choose an all-wood chair or versions with a covered seat, or fully upholstered in fabric or leather. Cold-cured foam padding. Please enquire for details of other finish.

Especificaciones técnicas
  • Referenciashell-shst_45t
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosShell
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)825
  • Ancho (mm)405
  • Profundidad (mm)525
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS