Publique sus productos
TAILOR - seating bench L:2000

TAILOR - seating bench L:2000

Traducido por Google,
El banco Tailor (2020), inspirado en la historia y la orgullosa herencia industrial de la fundición de hierro Huskvarna, se adapta bien a la economía circular pensando en el futuro. La serie Tailor también incluye mesas en una amplia variedad de diferentes tamaños y acabados, todas con soportes para las patas en el mismo diseño que las del banco Tailor. El banco se fabrica en roble, abedul o fresno, con tintes estándar sobre fresno, o barniz blanco sobre roble y fresno.
Especificaciones
  • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatailor-tab1-20040
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosTailor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)470
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniClass Residential Seating
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS