Publique sus productos
TAILOR - seating bench L:2400
TAILOR - seating bench L:2400

    TAILOR - seating bench L:2400

    Traducido por Google,
    El banco Tailor (2020), inspirado en la historia y la orgullosa herencia industrial de la fundición de hierro Huskvarna, se adapta bien a la economía circular pensando en el futuro. La serie Tailor también incluye mesas en una amplia variedad de diferentes tamaños y acabados, todas con soportes para las patas en el mismo diseño que las del banco Tailor. El banco se fabrica en roble, abedul o fresno, con tintes estándar sobre fresno, o barniz blanco sobre roble y fresno.
    Especificaciones
    • The leg mount is a sand-moulded casting in 100% recycled aluminium with a ball-burnished finish as standard. The leg mount is also available in our standard lacquer finishes. The cold-cured foam cushion is available with a leather or fabric cover. The legs have felt floor protectors. To be able to embrace the circular economy of the future, the cushion can simply be re-covered and the legs can be detached from the leg-mount.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatailor-tab1-24040
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosTailor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)2400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniClass Residential Seating
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa