Publique sus productos
2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm
Kebony

2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm

Traducido por Google,

Los productos Kebony Character se producen a partir de pino silvestre certificado FSC® Dually Modified™ con un líquido de base biológica.

La tecnología patentada Kebony altera permanentemente la estructura celular de la madera para brindar un producto de madera único con una durabilidad excepcional y sin necesidades de mantenimiento más allá de la limpieza normal.

Los productos Kebony Character contienen nudos y duramen sin tratar. La cantidad de duramen variará de una tabla a otra.

Especificaciones técnicas
  • Referencia2485
  • Familia de productoKebony Decking
  • Grupo de productosKebony Character
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-06-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)28
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Material
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Título OmniClass Hardwood Rigid Profiles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Sudamerica Oceanía África