Publique sus productos
Coleccion Boreal color White Revestimientos
Keraben
Archivados

Coleccion Boreal color White Revestimientos

Boreal es una colección de estilo pétreo que mantiene la esencia de la piedra basáltica. Ofrece diferentes texturas con los que crear infinitas combinaciones decorativas que resaltan el poder y la fuerza de la piedra volcánica. Gres Porcelánico.
Especificaciones
  • Revestimiento: 75x75: Beige, Black, Grey, White. 37x75: Beige, Black, Grey, White. Aspectos técnicos: Gres Porcelánico Base Mate Antihielo Canto Rectificado Destonificación: Producto muy destonificado (V4)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboreal_white_revestimientos
  • Familia de productoWall Tiles
  • Grupo de productosBoreal
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-07-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 17
  • Título OmniClass Clay Based Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES