Publique sus productos
KESSEL-Twin lifting station 11001 Aqualift F XL 1400W-S3 200L

KESSEL-Twin lifting station 11001 Aqualift F XL 1400W-S3 200L

Traducido por Google,
Estación elevadora Aqualift F XL Duo Volumen del tanque de 200 litros Versión Duo con dos bombas sin válvula de cierre 1400-S3 Volumen del tanque: 200 litros Volumen de la bomba: 120 litros Cámara de almacenamiento de polietileno con abertura de limpieza. Bocas para entrada vertical Ø 110 mm/160 mm, ventilación Ø 75 mm y para bomba manual de diafragma Ø 32 mm. Entrada horizontal Ø 50 mm a Ø 200 mm por aserrado. Bombas Bombas SPF para aguas residuales simples o dobles controladas por sensor de presión con impulsor de paletas múltiples para bombear aguas residuales con o sin aguas residuales (paso de canal abierto de 40 mm). La bomba es sumergible (IP 68), longitud del cable de la bomba 5 m. Con alfombrilla de base fonoabsorbente (10 mm de espesor). Salida vertical/horizontal con válvula antirretorno integrada, con/sin válvula de cierre (suministrada suelta), con tramo de manguera o brida. Salida de presión: vertical Ø 110 sin válvula de cierre, horizontal Ø 110 con válvula de cierre de plástico o vertical DN 80 con válvula de cierre de hierro fundido Unidad de control Comfort con interruptor ON/OFF de red y pantalla digital multilingüe (EN, DE, FR, IT, PL , NL) que muestra el estado operativo actual, la configuración y el libro de registro; la unidad de control es a prueba de salpicaduras (IP 54), montada en la pared, voltaje 230 V o 400 V a 50 Hz. Con contacto libre de potencial/BMS (opcional 230 V). Accesorios: página 136 Bomba(S) tipo SPF 1400-S3 • Volumen de bombeo: máx. 38 m3/hora • Altura de bombeo: máx. 7 metros • Potencia de salida (P2): 1,1 kW por bomba • Potencia de entrada (P1): 1,6 KW por bomba • Voltaje de operación: 230 V AC • Frecuencia: 50 Hz • Amperaje: 7.3 Amp • Fusible: 1 x 16 amp de fusión lenta • Clase de protección - Bomba: IP68 3mWS/48h • Clase de protección - unidad de control: IP 54 • Clase de operación: S3 (50% de duración operativa) • Longitud del cable: 5 metros • Dimensiones exteriores del depósito de 200 litros: 760 mm de ancho, 980 mm de profundidad, 770 mm de altura • Peso: aprox. 99,13 KG
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 980 mm • Width: 760 mm • Height: 770 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: without slide • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 200 l • Pressure outlet: vertical • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 120 l • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Tapping (DN): 200 mm • Conveyor • Pump: SPF 1400 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 7 m • Delivery rate max .: 38 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.6 kW • Power P2: 1.1 kW • Speed: 1,370 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 25 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 7.3 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: LGA • Gross weight: 119.13 kg • Net weight: 99.13 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia11001
  • Familia de productoAqualift F XL 200 litres
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)980
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)99.13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto