Publique sus productos
KESSEL-Twin lifting station 11062 Aqualift F XL 4500W-S3 200L cast valve

KESSEL-Twin lifting station 11062 Aqualift F XL 4500W-S3 200L cast valve

Traducido por Google,
Estación elevadora Aqualift F XL Duo Volumen del tanque de 200 litros Versión Duo con dos bombas con válvula de cierre de hierro fundido 4500-S3 Volumen del tanque: 200 litros Volumen de la bomba: 120 litros Cámara de almacenamiento de polietileno con abertura de limpieza. Bocas para entrada vertical Ø 110 mm/160 mm, ventilación Ø 75 mm y para bomba manual de diafragma Ø 32 mm. Entrada horizontal Ø 50 mm a Ø 200 mm por aserrado. Bombas Bombas SPF para aguas residuales simples o dobles controladas por sensor de presión con impulsor de paletas múltiples para bombear aguas residuales con o sin aguas residuales (paso de canal abierto de 40 mm). La bomba es sumergible (IP 68), longitud del cable de la bomba 5 m. Con alfombrilla de base fonoabsorbente (10 mm de espesor). Salida vertical/horizontal con válvula antirretorno integrada, con/sin válvula de cierre (suministrada suelta), con tramo de manguera o brida. Salida de presión: vertical Ø 110 sin válvula de cierre, horizontal Ø 110 con válvula de cierre de plástico o vertical DN 80 con válvula de cierre de hierro fundido Unidad de control Comfort con interruptor ON/OFF de red y pantalla digital multilingüe (EN, DE, FR, IT, PL , NL) que muestra el estado operativo actual, la configuración y el libro de registro; la unidad de control es a prueba de salpicaduras (IP 54), montada en la pared, voltaje 230 V o 400 V a 50 Hz. Con contacto libre de potencial/BMS (opcional 230 V). Accesorios: página 136 Bomba S SPF 4500-S3 • Volumen de bombeo: máx. 55 m³/h • Altura de bombeo: máx. 20 m • Potencia de salida (P2): 3,7 KW por bomba • Potencia de entrada (P1): 4,5 KW por bomba • Voltaje de operación: 400 V (trifásico) • Frecuencia: 50 Hz • Amperaje: 7,5 amperios • Fusibles: 3 x 16 amperios de fusión lenta • Clase de protección - bomba: IP68 3mWS/48h • Clase de protección - unidad de control: IP 65 • Clase de funcionamiento: S3 (50 % de duración operativa) • Longitud del cable: 5 m • Dimensiones exteriores de Depósito de 200 litros: (An. x Pr. x Al.): 760 x 980 x 770 mm • Peso: aprox. 97,93kg
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 1,109 mm • Width: 760 mm • Height: 1,027 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: gate valve made of cast iron • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 200 l • Pressure outlet: vertical • Pressure outlet (DA): 90 mm • Pressure outlet (DN): 80 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 120 l • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Tapping (DN): 200 mm • Conveyor • Pump: SPF 4500 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 20 m • Delivery rate max .: 55 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 4.2 kW • Power P2: 3.5 kW • Speed: 2,850 rpm • Required fuse protection (line protection): 3 x C 25 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 26 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 7.5 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 32 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: LGA • Gross weight: 220 kg • Net weight: 200 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia11062
  • Familia de productoAqualift F XL 200 litres
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)980
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)97.93
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue