Publique sus productos
KESSEL-Ecolift module-set without spigot/socket, concrete floor

KESSEL-Ecolift module-set without spigot/socket, concrete floor

Traducido por Google,
KESSEL Estación elevadora de aguas estancadas Ecolift - juego de módulos sin manguitos de conexión La alternativa a una estación elevadora de aguas residuales. Para aguas residuales con y sin alcantarillado, de plástico, con pieza de fijación telescópica para compensación continua de altura y nivel, conexión con junta para tubo de presión DA40mm y DN50 para conducto de cables, vaciado por el tubo inclinado al alcantarillado. Función de elevación con bomba con sistema de picado solo para contrarretorno, válvula de contrarretorno accionada por motor. El drenaje durante la aparición del remanso se realiza a través de una tubería de presión que se puede conectar por encima del nivel del remanso. Función de drenaje de suelo adicional incl. Eliminador de olores con Multistop. Unidad de control con sistema de autodiagnóstico integrado (SDS), visualización de los estados de funcionamiento y respaldo de batería integrado para señales de alarma. • Estación elevadora de remanso: Ecolift • Número de homologación: Z-53.2-487 • Cuerpo de instalación: negro • Tipo de instalación: Instalación en placa de suelo • Ancho nominal: Los manguitos de conexión se deben comprar por separado • Profundidad de instalación: 486 mm a 640 mm • (desagüe inferior del tubo hasta el borde superior de la cubierta) • Placa de cubierta: alicatable • Cable de control/longitud del cable: 5 m • Tensión/frecuencia de red: 230 V AC / 50 Hz • Unidad de control (IP 54): la unidad de control Comfort se puede ampliar para servicio remoto • Motor (IP 68)
Especificaciones
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Drain function: yes • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 590 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): - • Color: Black • execution • Odor trap: Multistop • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2 mm • Nominal pressure (PN): 6 • Container / body • Nozzle design: optional • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: no • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 33.5 kg • Net weight: 28 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-487 • Declaration of Conformity: yes
Especificaciones técnicas
  • Referencia21000X
  • Familia de productoEcolift
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue