Publique sus productos
KESSEL-Backwater lifting station 21100S Ecolift, Ø110, recessed cover and drain

KESSEL-Backwater lifting station 21100S Ecolift, Ø110, recessed cover and drain

Traducido por Google,
KESSEL Ecolift Estación elevadora La alternativa a la estación elevadora de deyección. Para aguas residuales con o sin alcantarillado, de polímero, con pieza de fijación telescópica para ajuste continuo de altura y nivel, orificio de conexión con composición para línea de presión DA 40 mm y DN 50 para línea vacía de cable, drenaje sobre la línea de descenso al canal . Sólo por remanso el ascensor funciona con una bomba con sistema de corte, trampa de reflujo de bloqueo del motor. El drenaje durante el tiempo de remanso se produjo sobre una línea de presión conectada sobre el nivel del remanso. Además función de desagüe de suelo incl. Barrera de olores con Multistop. Una unidad de control y alarma con conector enchufable, con sistema de autodiagnóstico integrado SDS y respaldo de batería, el motor es sumergible. • Estación elevadora: Ecolift • Cuerpo: negro • Diámetro nominal: DN 100 (DE 110 mm) • Tipo de instalación: para tubería de drenaje expuesta • Placa base: rendimiento • Longitud del cable de alimentación: 5 metros • Tensión/frecuencia de alimentación: 230 V CA / 50 Hz • Unidad de control (IP 54): Comfort-Control (disponible con opción de mantenimiento remoto) • Motor (IP 68) • Plazo de entrega: en stock
Especificaciones
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with slotted grid • Cover material: plastic • Cover color: black • Drain function: yes • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 642 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • execution • Odor trap: Multistop • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2 mm • Nominal pressure (PN): 6 • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: no • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 33.5 kg • Net weight: 28 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-487 • Declaration of Conformity: yes
Especificaciones técnicas
  • Referencia21100S
  • Familia de productoEcolift
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto