Publique sus productos
KESSEL-Backwater pump. station Pumpfix F w/o socket, exposed

KESSEL-Backwater pump. station Pumpfix F w/o socket, exposed

Traducido por Google,
Estación de bombeo de aguas residuales KESSEL Pumpfix F Comfort - Conjunto de módulos sin conexiones de entrada / salida para aguas residuales con y sin aguas residuales, de plástico, para instalación en una tubería de aguas residuales expuesta, con cubierta protectora. Estación de bombeo de remanso con bomba integrada y válvula de remanso bloqueada por un motor. En condiciones normales, la sección transversal de la tubería está abierta, en caso de reflujo, la válvula se cierra y bloquea de forma completamente automática. Durante el período de remanso, el agua sucia se drena mediante la bomba con dispositivo de corte, unidad de control y advertencia Plug & Play con pantalla, sistema de autodiagnóstico (SDS) y respaldo de batería para máxima seguridad, con libro de registro (función de diario) para leer el funcionamiento pasado estados Cuerpo de drenaje con caída de entrada a salida de 9 mm, conexión de entrada de cubo, salida de grifo para conexión directa para conexión directa a sistemas de tuberías de plástico (conexión a otros diámetros exteriores y materiales de tubería con adaptadores de los fabricantes del sistema). • Estación de bombeo de aguas residuales: Pumpfix F Comfort • Homologación: Número de homologación: Z-53.2-388 • Cuerpo de instalación: negro • Ancho nominal: Los manguitos de conexión deben comprarse por separado • Tipo de instalación: tubería de aguas residuales vista • Cable de control / longitud del cable: 5 m • Tensión/frecuencia de red: 230 V CA / 50 Hz • Grado de protección: IP 54 (unidad de control) • Grado de protección: IP 68 (motor)
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: protective hood • Cover material: plastic • Cover color: transparent • Length: 542 mm • Width: 350 mm • Height: 165 mm • Locking: clip lock • Dimensions • Length: 542 mm • Width: 350 mm • Height: 422 mm • general characteristics • Color: Black • execution • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • Container / body • Nozzle design: optional • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 25.1 kg • Net weight: 19.6 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Backup strategy: individual protection • Central protection • Approval: Z-53.2-388
Especificaciones técnicas
  • Referencia24000
  • Familia de productoPumpfix F
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto