Publique sus productos
KESSEL-Lifting station 28520 Minilift F sewage lifting station

KESSEL-Lifting station 28520 Minilift F sewage lifting station

Traducido por Google,
Estación elevadora compacta Minilift F Estación elevadora de aguas residuales plug-and-play con macerador para la eliminación de aguas residuales desde un solo inodoro. Para instalación independiente. Con control de nivel neumático, con filtro de carbón activado, electrónica interior separada del depósito de aguas residuales - mantenimiento sencillo y sin olores Longitud del cable de alimentación: 1,6 m
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 488 mm • Width: 237 mm • Height: 285 mm • general characteristics • Color white • Standard: EN 12050-3 • execution • Plant type: single plant • Backflow preventer: integrated • container • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 108 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 180 mm • Container volume: 11 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 28 mm • Usable volume: 4 l • Inflow number: 3 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 6.4 m • Operating mode: S3 - 30% • Power P1: 0.65 kW • Power P2: 0.35 kW • Speed: 2,900 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: Schuko 2-pole • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 1.6 m • Nominal current: 2.8 A. • Protection class pump: IP 44 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H03 VV-F 3G 0.75 mm2 • control • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Type of level detection: pneumatic • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: low • Delivery condition: ready to plug in • Installation situation: free installation • External monitoring: LGA • Gross weight: 8 kg • Net weight: 7.5 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia28520
  • Familia de productoMinilift F
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto