Publique sus productos
KESSEL-Lifting Station Aqualift 28645 DN100 Electrical Connection 400 V 3-phas

KESSEL-Lifting Station Aqualift 28645 DN100 Electrical Connection 400 V 3-phas

Traducido por Google,
KESSEL Estación elevadora Aqualift ® F Estación individual para aguas residuales con o sin alcantarillado para instalación gratuita en habitaciones protegidas contra heladas Consta de: Cámara de almacenamiento de polietileno, volumen de la cámara aprox. 50 litros, volumen de bombeo aprox. 20 litros, con detector de nivel de presión de aire, abertura de limpieza. Conexión para entrada Ø 110 (altura entrada 180 mm) y ventilación Ø 75, empalme de conexión para bomba manual de diafragma Ø 32. Bomba de aguas residuales con rueda no obstruible para bombear aguas residuales con o sin aguas residuales (canal abierto paso 40 mm). La bomba es sumergible (IP68 3mWS/48h), cable de alimentación de 5 m de longitud. Salida vertical/horizontal con válvula antirretorno integrada, acoplamiento de conexión Ø 110 con sección de manguera, con/sin válvula de cierre (suministrada suelta) Unidad de control eléctrica para el funcionamiento totalmente automático de la bomba, la unidad de control es a prueba de salpicaduras (IP 65 a 400 V, IP 54 a 230 V), de pared, tensión 400 V DS o 230 V WS a 50 Hz. Con contacto libre de potencial. Peso total aprox. 44 kilos Sin válvula de cierre con salida de presión vertical: 1,1 kW, 400 V • Volumen de bombeo: máx 45 m3/hora • Altura de bombeo: máx 8,0 metros • Potencia de salida (P2): 1,1 KW • Potencia de entrada (P1): 1 ,4 KW • Voltaje de operación: 400 V DS • Frecuencia: 50 Hz • Amperaje: 2,7 A • Fusible: 3 x 16 A amp lento • Clase de protección - Bomba: IP68 3mWS/48h • Clase de protección - unidad de control IP 65 • Clase operativa: S3 • Longitud del cable: 5 m • Dimensiones exteriores: 564 x 525 x 475 mm • Peso: aprox. 44 kg
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 564 mm • Width: 525 mm • Height: 539 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: without slide • Plant type: single plant • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 125 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 180 mm • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 50 l • Pressure outlet: vertical • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 20 l • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 1500 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 8 m • Delivery rate max .: 40 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.4 kW • Power P2: 1.1 kW • Speed: 1,415 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 24 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 2.7 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: standard • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: no • Log book function: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • Free passage: 40 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 46.65 kg • Net weight: 41.15 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia28645
  • Familia de productoAqualift F Mono
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)475
  • Ancho (mm)564
  • Profundidad (mm)525
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto