Publique sus productos
KESSEL-Lifting station 28767 Aqualift F Duo, 400 V, 3.2kW, valve

KESSEL-Lifting station 28767 Aqualift F Duo, 400 V, 3.2kW, valve

Traducido por Google,
Estación elevadora Aqualift F Duo Versión Duo con dos bombas Con válvula de cierre 3000-S3 Volumen del tanque: 120 litros Volumen de la bomba: 50 litros Cámara de almacenamiento de polietileno con abertura de limpieza. Con alfombrilla de base fonoabsorbente (10 mm de espesor). Conexión para entrada Ø 110 y ventilación Ø 75, acoplamiento de conexión para bomba manual de diafragma Ø 32 mm. Bombas Bombas SPF para aguas residuales con o sin aguas residuales, controladas por sensor de presión con impulsor multipaleta. Paso canal abierto 40 mm. Las bombas tienen clasificación sumergible (IP 68), longitud del cable de la bomba 5 m. Salida con válvula de retención integrada, acoplamiento de conexión Ø 110 con sección de manguera. Salida de presión: Ø 110 vertical sin válvula de cierre u Ø 110 horizontal con válvula de cierre Unidad de control Comfort con interruptor ON/OFF de alimentación de red y pantalla digital multilingüe (EN, DE, FR, IT, PL, NL) que muestra el estado operativo actual, los ajustes y cuaderno; la unidad de control es a prueba de salpicaduras (IP 54), montaje en pared, voltaje 230 / 400 V 50 Hz. Con contacto libre de potencial. Accesorios: página 125
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 773 mm • Width: 780 mm • Height: 788 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: slide made of plastic • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 245 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 300 mm • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 120 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 50 l • Inflow number: 2 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 3000 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 16 m • Delivery rate max .: 47 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 3.2 kW • Power P2: 2.7 kW • Speed: 2,845 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 24 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.4 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 20 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: Immersion tube with pressure monitor • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • Free passage: 40 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 100 kg • Net weight: 78 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia28767
  • Familia de productoAqualift F Duo
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto