Publique sus productos
KESSEL-Project drain Practicus 45159.51 0

KESSEL-Project drain Practicus 45159.51 0

Traducido por Google,
Sumidero completo formado por una combinación de cuerpo superior y cuerpo sumidero Cuerpo sumidero con salida lateral Ø 50 Practicus con brida de estanqueidad a presión en PP, con sifón. Capacidad de drenaje en l/s con umbral de 20 mm / 10 mm ver tabla* Altura del agua de sellado 50 mm Parte superior del lecho plano en ABS con membrana impermeabilizante cerrada Tapa ranurada 138 × 138 mm y borde en acero inoxidable AISI 304, clase K 3, atornillado
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Surface: polished • Locking: screwed • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.2 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.6 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 5.13 kg • Net weight: 4.141 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water seal height: 50 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia45159-51
  • Familia de productoPracticus floor drain
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto