Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 10, Mix & Pump

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 10, Mix & Pump

Traducido por Google,
Separador de grasas EasyClean free Mix & Pump NS 10 según EN1825 / certificación Z-54.1-474 Tanque Fabricado en polietileno virgen no reciclado, para instalación independiente en áreas protegidas contra heladas, con trampa de lodos integrada, base interior inclinada que mejora la limpieza y reduce tiempo de desecho, sistema de calmado del flujo de entrada y dispositivo de regulación del flujo de salida, tapas de acceso gemelas inclinadas intercambiables de entrada y salida con cierres a presión herméticos a los olores de liberación rápida, ventana de inspección con brazo de limpieza interior, tubería de desecho de presión PN 10 de 75 mm de DE, con montacargas integrado agarraderas en la base del separador, bajo peso - diseño compacto, construcción del cuerpo de polietileno 100 % libre de corrosión (garantía de 20 años). Sistema de desecho Versión Mix & Pump Sistema de desecho, limpieza y llenado libre de olores controlado manualmente con solo tocar un botón, bomba de maceración sin mantenimiento (cuchillas de acero inoxidable) para la limpieza y el desecho del separador, incluye válvula de cierre para quitar fácilmente la bomba, soporte de piso de la bomba incluido con la instalación herrajes y alfombra antivibración, válvula de mano manual para pasar del modo de limpieza al modo de eliminación, capacidad de bombeo de 3,0 kW, cable de 5 m de longitud, chorro(s) de agua montados en la parte superior para romper la capa de grasa y boquillas rociadoras de agua para limpiar las paredes interiores durante la eliminación, Válvula manual manual de 1 pulgada para recarga de agua, entrada de recarga interior roscada de 1 pulgada con espacio de aire. Unidad de control con control de pantalla LCD configurable en inglés, alemán, francés, italiano, holandés o polaco e interruptor de seguridad de encendido/apagado de red, con conexiones BMS. Entrega: Sistema completamente ensamblado. Accesorios: Cámara de muestreo página 331; estaciones elevadoras ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificación: Z-54.1-474 • Tamaño: NS 10 • Capacidad trampa de lodos: 1000 litros • Capacidad total del separador: 900 litros • Capacidad de almacenamiento de grasa: 400 litros • Entrada / Salida : DN 150 (DA 160 mm) • Peso: aprox. 267 kg • Especificaciones de la bomba: 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ) • Caudal: 37 m³/h a 10 metros de altura de presión media • Dimensiones: • Largo: 2590 mm • Ancho: 940 mm • Alto: 1655 mm • Altura de entrada h2: 1255 mm • Altura de salida h1: 1185 mm • Dimensiones de montaje: • Largo: 2820 mm • Ancho: 1130 mm • Alto: 1890 mm • Garantía en material polietileno: 20 años
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,822 mm • Installation surface width: 1,108 mm • Installation area height: 1,932 mm • Insertion length: 2,590 mm • Loading dimension, width: 940 mm • Installation height: 1,678 mm • Waste water content • Separator capacity: 900 l • Total volume: 1,900 l • Sludge trap capacity: 1,000 l • Storage amount of fat: 400 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Shut-off device: yes • Disposal type: manual disposal and cleaning system • Disposal facility: disposal pump • Disposal variant: Mix & Pump • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 10 • Sight glass: yes • Shredder mix system: yes • SonicControl: no • Water supply: 1 screw valve 1 " • container • Outlet nominal diameter (DA): 160 • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,255 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,185 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 300 KE 2.0 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 17 m • Delivery rate max .: 60 m3 / h • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S2 - 30 min. • Power P1: 3.6 kW • Power P2: 3 kW • Speed: 2,850 rpm • Required protection (line protection): Protection via 400 V switching device • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 44 kg • Impeller type: radial impeller with chopper • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 55 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: yes • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: no • Multi-line display: no • Log book function: no • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Required fuse protection (RCD): 30 mA • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Other features • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 295 kg • Net weight: 260 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificaciones técnicas
  • Referencia93010-01-MS
  • Familia de productoMix & Pump (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1655
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)2590
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)267
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto