Publique sus productos
KESSEL-Multitube 71500 backwater valve Ø 510

KESSEL-Multitube 71500 backwater valve Ø 510

Traducido por Google,
Válvula antirretorno de clapeta simple Multitubo Fabricada en polímero Con racores de conexión*, para conexión a todos los materiales de tubería Una clapeta de cierre automático
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 1,230 mm • Width: 700 mm • Height: 730 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 500 • Outside diameter (DA): 515 • Note Nominal size: External diameter of pipe clamps that can be bridged: 495 - 525 mm • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 40 mm • Gross weight: 68 kg • Net weight: 68 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
Especificaciones técnicas
  • Referencia71500
  • Familia de productoPipe flaps off NS 200
  • Grupo de productosBackwater valves - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto