Publique sus productos
KESSEL-Pumping Stat. Aqualift S 824811D Ø600, 2 GTF600, SDS-Control, D1, cl.D

KESSEL-Pumping Stat. Aqualift S 824811D Ø600, 2 GTF600, SDS-Control, D1, cl.D

Traducido por Google,
Estación de bombeo Aqualift S Estación doble con dos bombas con unidad de control SDS y medición de nivel neumática Bomba: GTF 600 Clase de cobertura D Profundidades de instalación D: 800 – 1250 Cámara de almacenamiento de polietileno Ø 600 para instalación subterránea, resistente a medios agresivos. Con sección superior de polímero, regulable en altura, tapa clase A en polímero carga hasta 600 kg, clase B en fundición y carga de hormigón hasta 12,5 t y tapa clase D en fundición carga hasta 40 t. Resistente al agua subterránea. Entrada Ø 110 mm (GTF 600) o Ø 160 mm (GTF 1200), conexión para junta de tubería para Ø 110 según EN 1401 y EN 12666-1 - cada una para tubería de ventilación o conducto. Instalación: Maneja profundidades de aguas subterráneas de hasta 2500 mm Con bomba(s) de aguas residuales extraíble(s) individual(es) o doble(s) con impulsor de paletas múltiples para aguas residuales sin aguas residuales. Disponible con interruptor de flotador o medición de nivel neumática. Tubo de presión de Ø 40 mm de diámetro exterior para conexión de cola de PVC, con tapa antirretorno integrada, tamaño máximo de 10 mm. Longitud del cable de alimentación: 10 m (Schuko) Unidad de control Versiones neumáticas con unidad de control con sistema de autodiagnóstico (SDS), respaldo de batería y función de libro de registro, la unidad de control es a prueba de salpicaduras (IP 54). Nota: Considere la profundidad libre de escarcha de la tubería de presión.
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: cover plate round • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Length: 680 mm • Width: 680 mm • Height: 50mm • Lock: unlocked • Dimensions • Length: 806 mm • Width: 806 mm • general characteristics • Color gray • Standard: EN 12050-2 • execution • System type: double system • Installation: wet installation • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 400 mm • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 482 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 455 mm • Connection cable conduit (DN): 100 mm • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 40 mm • Pressure outlet (DN): 32 mm • Installation depth: 800-1,250mm • Vent connection (DN): 100 mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,000 mm • Clear width of container (LW): 600 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Shaft system: LW 600 • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Pump: GTF 600 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 8 m • Delivery rate max .: 10 m3 / h • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S1 • Power P1: 0.6 kW • Power P2: 0.36 kW • Speed: 2,800 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 6 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 2.7 A. • Protection class pump: IP 68 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: diving bell • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: modular kit for on-site assembly • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 167 kg • Net weight: 155 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia824811D
  • Familia de productoPumping station Aqualift S
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue