Publique sus productos
KESSEL-Pumping Stat. Aqualift S 827811D Ø600, 1 GTF 1200,SDS-Control, D1, cl.D

KESSEL-Pumping Stat. Aqualift S 827811D Ø600, 1 GTF 1200,SDS-Control, D1, cl.D

Traducido por Google,
Estación de bombeo Aqualift S Estación individual con una bomba con unidad de control SDS y medición de nivel neumática Clase de cobertura D Bomba: GTF 1200 Profundidades de instalación D: 800 – 1250 Cámara de almacenamiento de polietileno Ø 600 para instalación subterránea, resistente a medios agresivos. Con sección superior de polímero, regulable en altura, tapa clase A en polímero carga hasta 600 kg, clase B en fundición y carga de hormigón hasta 12,5 t y tapa clase D en fundición carga hasta 40 t. Resistente al agua subterránea. Entrada Ø 110 mm (KTP 500) o Ø 160 mm (GTF 1200), conexión para junta de tubería para Ø 110 según EN 1401 y EN 12666-1 - cada una para tubería de ventilación o conducto. Instalación: Maneja profundidades de aguas subterráneas de hasta 2500 mm Con bomba(s) de aguas residuales extraíble(s) individual(es) o doble(s) con impulsor de paletas múltiples para aguas residuales sin aguas residuales. Disponible con interruptor de flotador o medición de nivel neumática. Tubo de presión de Ø 40 mm de diámetro exterior para conexión de cola de PVC, con tapa antirretorno integrada, tamaño máximo de 10 mm. Longitud del cable de alimentación: 10 m (Schuko) Unidad de control Versiones neumáticas con unidad de control con sistema de autodiagnóstico (SDS), respaldo de batería y función de libro de registro, la unidad de control es a prueba de salpicaduras (IP 54). Nota: Considere la profundidad libre de escarcha de la tubería de presión.
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: cover plate round • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Length: 680 mm • Width: 680 mm • Height: 50mm • Lock: unlocked • Dimensions • Length: 806 mm • Width: 806 mm • general characteristics • Color gray • Standard: EN 12050-2 • execution • Plant type: single plant • Installation: wet installation • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 400 mm • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 482 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 455 mm • Connection cable conduit (DN): 100 mm • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 40 mm • Pressure outlet (DN): 32 mm • Installation depth: 800-1,250mm • Vent connection (DN): 100 mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,000 mm • Clear width of container (LW): 600 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Shaft system: LW 600 • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Pump: GTF 1200 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 9 m • Delivery rate max .: 15.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.4 kW • Power P2: 0.84 kW • Speed: 2,650 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 68 (3m) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: diving bell • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: modular kit for on-site assembly • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 160 kg • Net weight: 153 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia827811D
  • Familia de productoPumping station Aqualift S
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto