Publique sus productos
KESSEL-Backwater lifting station 8741063 Ecolift Systems Base, SPF4500-S3, Duo

KESSEL-Backwater lifting station 8741063 Ecolift Systems Base, SPF4500-S3, Duo

Traducido por Google,
Estación elevadora híbrida Ecolift XL Duo Versión Duo con dos bombas Con una válvula de retención de agua accionada por motor para aguas residuales sin alcantarillado 4500-S3 Para instalación en una losa de hormigón o instalación subterránea exterior en combinación con la sección superior ver página 85. Versión: • estación elevadora de retención Ecolift XL Mono / Duo para conexión a secciones superiores de Ø 800 mm • entrada / salida Ø 160 mm • con unidad de control Comfort Plus • con una válvula de retención motorizada para aguas residuales sin alcantarillado o con dos válvulas de retención motorizadas para aguas residuales con alcantarillado • Versiones de 230 V listas para enchufar Longitud del cable: 10 m Instalación: Maneja profundidades de agua subterránea de hasta 3000 mm Nota: La tubería de presión debe conectarse a una tubería de PE soldada; en el caso de la bomba SPF 4500, la tubería de presión debe conectarse a una cámara de alivio de presión (comuníquese con KESSEL si tiene preguntas). Instalación: en combinación con sección superior Ø 800 página 85 Accesorios: páginas 89 – 90 con paso libre de 40 mm • Capacidad de bombeo: máx. 45 m³/h • Altura de bombeo: máx. 21 m • Capacidad nominal (P2): 3,7 KW por bomba • Potencia de entrada (P1): 4,5 KW por bomba • Tensión de funcionamiento: 400 V • Frecuencia nominal: 50 Hz • Corriente nominal: 7,4 A • Fusible: 3 x C 25 A • Grado de protección (bomba): IP68 3mWS/48h • Modo de funcionamiento: S3 • Longitud del cable: 10 m • Altura total: 753 mm
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 1,245 mm • Width: 1,200 mm • Height: 780 mm • general characteristics • Color: Black • execution • Shut-off device: slide made of plastic • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 135 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 120 mm • Container volume: 65 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 90 mm • Pressure outlet (DN): 80 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Channel: closed passage channel • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: Lowest installation variant • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 800 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Usable volume: 20 l • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 4500 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 21 m • Delivery rate max .: 45 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 4.2 kW • Power P2: 3.5 kW • Speed: 2,850 rpm • Required fuse protection (line protection): 3 x C 25 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 26 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 7.5 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort Plus • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • Installation situation: installation in the ground, installation in the base plate • Free passage: 40 mm • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 15 mm • Gross weight: 161.764 kg • Net weight: 144.284 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the sewer: slope to the sewer • Backflow protection: Type 3 • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-493 • Declaration of Conformity: yes
Especificaciones técnicas
  • Referencia8741063
  • Familia de productoEcolift XL Duo
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)753
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto