Publique sus productos
Tip-up seat wall mounted

Tip-up seat wall mounted

Traducido por Google,
Plan Asiento abatible 14983170037, montado en la pared, carga máx.: 286 lb, aluminio/gris negro RAL7021
Especificaciones técnicas
  • Referencia14983170037
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosShower & Bathtub
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)128
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)397
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño