Publique sus productos
Parallel® Pivoting toilet paper holder
Kohler

Parallel® Pivoting toilet paper holder

Traducido por Google,

Este soporte de papel higiénico giratorio hace que cambiar los rollos sea rápido y sencillo. La colección Parallel es el epítome de la elegancia discreta: al combinar formas circulares dentro del diseño cuadrado, la versatilidad equilibrada de esta colección le permite integrarse o destacarse dependiendo de la decoración circundante. .

Características

  • El soporte pivotante hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo
  • Coordina con otros productos de la colección Parallel.

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Plantilla de instalación y herramientas incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-23528
  • Familia de productoToilet Tissue Holder
  • Grupo de productosParallel®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2
  • Ancho (pulgadas)3.56
  • Profundidad (pulgadas)8.25
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código ETIMEC010907
  • Nombre ETIMRecess for tissue holder
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers